1. Home
  2. Prodotti
  3. IV5047

Articolo non più disponibile - scheda archivio

IV5047

Sensore induttivo

IVE3020BBPKG/US-100-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce

Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 118
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...60 DC
Corrente assorbita [mA] 20; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 3
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 150
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 118
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
5 posizioni possibili della zona attiva
pressacavo (E11270) da ordinare separatamente
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IV5047-00 — 06.03.2003 —