Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Distanza di commutazione [mm] | 30 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 118 |
Tensione di esercizio [V] | 10...60 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 3 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 30 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...24,3 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Tipo di montaggio | per base di montaggio; (E10228) |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | base di montaggio: ...2,5 mm² |
---|