You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IS5029

Sensore induttivo

IS5029

IS-2002-FRKG/0,2M

Sensore induttivo

IS5029

IS-2002-FRKG/0,2M

  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Funzione uscita NO/NC programmabile
  • Collegamento a due fili
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 10 x 16
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 5...36 DC
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,8
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,62
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
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 3 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 2460
Dati meccanici
Peso [g] 11,7
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 28 x 10 x 16
Materiali PBT
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5; (con rondella)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²