You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IS5009

Sensore induttivo

IS5009

IS-3002-BPOG/10M

Sensore induttivo

IS5009

IS-3002-BPOG/10M

  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 28 x 10 x 16
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
MTTF [anni] 3044
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 28 x 10 x 16
Materiali PBT
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5; (con rondella)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²