You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IQ5004

Sensore per cilindri con tiranti

IQ5004

IQ5004/ 6m

Sensore per cilindri con tiranti

IQ5004

IQ5004/ 6m
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
Corrente assorbita [mA] < 2
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 5
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,3
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] 2...35
Velocità di passaggio [m/s] < 10
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] 1
Ripetibilità [mm] 0,1
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Sollecitazione a shock/vibrazioni 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dati meccanici
Tipo di cilindro cilindri pneumatici
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC