You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IO9916

Sensore induttivo

IO9916

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Sensore induttivo

IO9916

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 26 x 26 x 42
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,5
Corrente di carico minima [mA] 2
Max. corrente residua [mA] 0,6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 26 x 26 x 42
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,8 m, PUR
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A