Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 42 |
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 2 |
Max. corrente residua [mA] | 0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 |
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
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 42 |
Materiali | PBT |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 19 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|