Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 64 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; (; secondo PELV) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | 2 x NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 0,8 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
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
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materiali | Corpo: PA; viti: acciaio inox; rondella: acciaio inox |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |