Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1400 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2577 |
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5 |
---|
Coppia di serraggio [Nm] | < 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio) |
---|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 50 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|