You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IN5127

Sensore induttivo

IN5127

IN-3002-ANKG/10M

Sensore induttivo

IN5127

IN-3002-ANKG/10M

  • Forma rettangolare per spazi ristretti
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 12 x 26
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1400
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
MTTF [anni] 1781
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 40 x 12 x 26
Materiali PBT
Foro di fissaggio
Coppia di serraggio [Nm] < 0,5
Boccola filettata
Coppia di serraggio [Nm] < 1,2; (inserendo la boccola di ottone sul supporto di fissaggio)
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²