You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IM5036

Sensore induttivo

IM5036

IME3020-FPKG/2LED

Sensore induttivo

IM5036

IME3020-FPKG/2LED

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IM5019 Confronta prodotti: IM5036 / IM5019 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 120
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 350
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
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
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] 40 x 40 x 120
Materiali PPE
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Osservazioni
5 posizioni possibili della zona attiva
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...2,5 mm²