Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |
Particolarità | Resistenti ai campi elettromagnetici; antiaderente |
---|---|
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Classe di isolamento | I |
Protezione da inversione di polarità | si |
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5,5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5,5 |
Max. corrente residua [mA] | 4,5 (140 V AC/DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 450 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 450 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | circuito latch (blocco alla riaccensione dopo cortocircuito) |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiali | Corpo: PPE; superficie attiva: PEI antiaderente; fascetta: zinco pressofuso |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |