You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5956

Sensore induttivo

II5956

IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard

Sensore induttivo

II5956

IIK3012BBPKG/1,03M/PH/packard

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Corpo robusto in metallo
  • Alta resistenza EMC secondo standard in materia di veicoli
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 12
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 15
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 12
Distanza operativa [mm] 0...9,72
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Grado di protezione IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
Emissione di interferenze e immunità secondo la direttiva veicoli 95/54/CE
resistenza alle interferenze secondo DIN ISO 11452-2 120 V/m
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 rete line to line
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 emissione Classe B
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 150 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 3 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate a -40 °C e 70 °C
Dati meccanici
Peso [g] 147
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT; tappo: TPU
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
Collegamento Cavo: 1,03 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²
Collegamento Connettore: 1 x Weather-Pack ((12010717))