You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5832

Sensore induttivo

II5832

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

Sensore induttivo

II5832

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IIT202 Confronta prodotti: II5832 / IIT202 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali PP
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²