You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5813

Sensore induttivo

II5813

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

Sensore induttivo

II5813

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 22
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 30
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 22
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 22 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...17,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,45 / rame: 0,4
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 30
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PC
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
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A