You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5756

Sensore induttivo

II5756

II-2015-FRKG/Sonderkabel

Sensore induttivo

II5756

II-2015-FRKG/Sonderkabel

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: II5436 Confronta prodotti: II5756 / II5436 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 200
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Definizione filettatura M30 x 1,5
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²