You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5695

Sensore induttivo

II5695

IIC2010-BRKG/UP

Sensore induttivo

II5695

IIC2010-BRKG/UP

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150
Frequenza di commutazione DC [Hz] 460
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²