You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5487

Sensore induttivo

II5487

II-3015-BPKG/PPU

Sensore induttivo

II5487

II-3015-BPKG/PPU

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: II5300 Confronta prodotti: II5487 / II5300 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 5; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Definizione filettatura M30 x 1,5
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
Collegamento Cavo: 2 m, PUR; molto flessibile; 3 x 0,5 mm²