You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II5432

Sensore induttivo

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Sensore induttivo

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] < 7
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone nichelato; PBT
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
Collegamento Connettore: 1 x Ø 28 mm; codifica: A