You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. II5429

Sensore induttivo

II5429

II-3015-BPKG/ 6m

Sensore induttivo

II5429

II-3015-BPKG/ 6m

  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Per il rilevamento preciso della posizione su macchine
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
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
MTTF [anni] 1853
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Definizione filettatura M30 x 1,5
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²