Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 5; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
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
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|