1. Home
  2. Prodotti
  3. II5371

Articolo non più disponibile - scheda archivio

II5371

Sensore induttivo

IIA2010SFROG/10m
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
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP; (Auto controlloe di sètema)
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori connessione con F400 control monitore o con 2-fili DC DNP
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP; (Auto controlloe di sètema)
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 1,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 30
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
IEC 801-2 Livello 4
IEC 801-3 Livello 2
IEC 801-4 Livello 3
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali ottone nichelato; PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — II5371-00 — 06.03.2003 —