Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Tensione di esercizio [V] | 18...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 10; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 300 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 10 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 |
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
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | ottone nichelato; PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|