1. Home
  2. Prodotti
  3. II0314

Articolo non più disponibile - scheda archivio

II0314

Sensore induttivo

IIA2015RABOA/V4A RT
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
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico serie di connessioni possibili
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico serie di connessioni possibili
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 7,5
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 7,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 4
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 70; (200 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 30
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti) nichelato; superficie attiva: PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — II0314-00 — 29.10.1997 —