You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II0113

Sensore induttivo

II0113

IIA2010-BBOA/V4A/10m

Sensore induttivo

II0113

IIA2010-BBOA/V4A/10m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 10
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 10
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...8,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT non colorato
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
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²