Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 20 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | ottone nichelato; PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|