You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. II0004

Sensore induttivo

II0004

II-2015-BBOW

Sensore induttivo

II0004

II-2015-BBOW

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: II0095 Confronta prodotti: II0004 / II0095 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 15
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 5,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 20
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 15
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 15 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...12,1
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Dimensioni [mm] M30 x 1,5
Definizione filettatura M30 x 1,5
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²