You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IGT245

Sensore induttivo

IGT245

IGB3008-BPKG/M/V4A/10M

Sensore induttivo

IGT245

IGB3008-BPKG/M/V4A/10M

  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Resistente a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura
  • Corpo robusto in acciaio inox per applicazione nell'industria alimentare
  • Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IGT238 Confronta prodotti: IGT245 / IGT238 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 62
Applicazione
Applicazione Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Certificazione UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 40
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 62
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali Boccola filettata: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PEEK; dadi di fissaggio: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²