1. Home
  2. Prodotti
  3. IGC239

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: IGS236 – Confronta prodotti: IGC239 / IGS236
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.
Fuori produzione a partire dal: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

IGC239

Sensore induttivo

IGB3008BBPKG/0,8M/PH/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • Per applicazione in macchine utensili e nella lavorazione di metalli
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • ce
  • eac
Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 45
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata
Applicazione Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 400
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza operativa [mm] 0...6,5
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 68; ("Coolant")
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 2466
Dati meccanici
Peso [g] 93,8
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 45
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Collegamento elettrico
Collegamento 0,8 m PUR-Cavo; M12 Connettore
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Cavo: 0,8 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IGC239-00 — 20.08.2009 —