Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...6,48 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Peso [g] | 75 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|