You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5896

Sensore induttivo

IG5896

IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS

Sensore induttivo

IG5896

IGB3008-BPKG/V2A/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IGT200 Confronta prodotti: IG5896 / IGT200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz] 200
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...6,5
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PC
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
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A