You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5864

Sensore induttivo

IG5864

IGC2008-ARKG/UP/6M

Sensore induttivo

IG5864

IGC2008-ARKG/UP/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IGC201 Confronta prodotti: IG5864 / IGC201 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 42
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,8
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 150
Frequenza di commutazione DC [Hz] 320
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...6,5
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 42
Definizione filettatura M18 x 1
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²