You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5730

Sensore induttivo

IG5730

IGA3005UBPKG/US-100-DPS

Sensore induttivo

IG5730

IGA3005UBPKG/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IG5647 Confronta prodotti: IG5730 / IG5647 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Applicazione
Particolarità Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 15
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PC rivestito in PTFE
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
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A