You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG5581

Sensore induttivo

IG5581

IGA3005-ANKG/BS-201-ANS

Sensore induttivo

IG5581

IGA3005-ANKG/BS-201-ANS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IG5556 Confronta prodotti: IG5581 / IG5556 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 81
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 81
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PC
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
Collegamento Connettore: 1 x M18; codifica: A