You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IG010A

Sensore induttivo

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Sensore induttivo

IG010A

IGA2005-ABOA/10M/3D

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • ex
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 80
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 50
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Marchio ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 emissione Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,449
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 80
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT; tappo: TPE-U
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²