You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IFC249

Sensore induttivo

IFC249

IFG2004-BRKG/M/0,60M/ /PH

Sensore induttivo

IFC249

IFG2004-BRKG/M/0,60M/ /PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 12
Applicazione
Applicazione Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Corrente di carico minima [mA] 2
Max. corrente residua [mA] 0,4
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 68; ("Coolant")
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 12
Materiali superficie attiva: LCP; Corpo: acciaio inox; Staffa di montaggio: acciaio inox; finestra LED: PEI
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,6 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²