You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF7035

Sensore induttivo

IF7035

IF-04-N SS-L-S

Sensore induttivo

IF7035

IF-04-N SS-L-S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Applicazione
Applicazione nessuna giunzione in aree ad ambiente a rischio d'esplosione (non a prova ATEX!)
Montaggio per valvole; (38...63,5 (NW 40...65))
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori collegamento ad amplificatori switching secondo EN 60947-5-6
Tensione nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensione di collegamento DC [V] 7,5...30
Corrente assorbita [mA] disattivato: > 2,1; attivato: < 1
Classe di isolamento III
Uscite
Funzione uscita NC
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 30
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1500
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Peso [g] 0,001
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali PBT; Target: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Target
Osservazioni
Osservazioni
Attenzione:
I sensori vengono impostati con le camme (target) fornite.
Se le camme più vecchie non sono impostate correttamente, si corre il rischio di un danneggiamento meccanico dei sensori.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x connettore per valvole A DIN (DIN EN 175301-803)