You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF5964

Sensore induttivo

IF5964

IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

Sensore induttivo

IF5964

IFA3004-BPKG/6M/ZH/55V

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IF5330 Confronta prodotti: IF5964 / IF5330 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ccc
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 400
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / alluminio: 0,5 / rame: 0,42
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
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PC
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
Collegamento Cavo: 6 m, PUR; molto flessibile; 3 x 0,34 mm²