Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 110 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT |
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aiuto alla regolazione | si |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |