You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF5809

Sensore induttivo

IF5809

IFK3002-BPKG

Sensore induttivo

IF5809

IFK3002-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IF5188 Confronta prodotti: IF5809 / IF5188 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (36 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1200
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
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
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²