You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF5487

Sensore induttivo

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Sensore induttivo

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IFT208 Confronta prodotti: IF5487 / IFT208 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 400
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
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
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²