You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF5471

Sensore induttivo

IF5471

IFA3002-BPOG/V4A/US-100-DPS

Sensore induttivo

IF5471

IFA3002-BPOG/V4A/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IF5851 Confronta prodotti: IF5471 / IF5851 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti); PBT
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
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A