You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IF5213

Sensore induttivo

IF5213

IFB3002-ANKG/20m

Sensore induttivo

IF5213

IFB3002-ANKG/20m

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 35
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
MTTF [anni] 2519
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 35
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PC
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
Collegamento Cavo: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²