You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF5045

Sensore induttivo

IF5045

IF-3004-BNOG/ 6m

Sensore induttivo

IF5045

IF-3004-BNOG/ 6m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] 7; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
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
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71
Definizione filettatura M12 x 1
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
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²