1. Home
  2. Prodotti
  3. IF0307

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: IF0004 – Confronta prodotti: IF0307 / IF0004
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

IF0307

Sensore induttivo

IF-2004-BBOW RT
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
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 8,5
Corrente di carico minima [mA] 8
Max. corrente residua [mA] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IF0307-00 — 06.03.2003 —