You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IF0157

Sensore induttivo

IF0157

IFA2002-ABOW/SL

Sensore induttivo

IF0157

IFA2002-ABOW/SL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 90...250 AC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 8,5
Corrente di carico minima [mA] 8
Max. corrente residua [mA] 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
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
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
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
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²