Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 10; (24 V) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 1,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 4000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,2 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | < 15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1045 |
Peso [g] | 86,6 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 20 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inossidabile; superficie attiva: PA 12 |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|