You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5248

Sensore induttivo

IE5248

IEK3002BBPOG/US-100-DPS

Sensore induttivo

IE5248

IEK3002BBPOG/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IE5257 Confronta prodotti: IE5248 / IE5257 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,62
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
Dimensioni [mm] M8 x 1
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT
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
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A