You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5245

Sensore induttivo

IE5245

IEB3002,5BPOG/AS-510-TPS

Sensore induttivo

IE5245

IEB3002,5BPOG/AS-510-TPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IE5292 Confronta prodotti: IE5245 / IE5292 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2,5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2,5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2,5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 2,03
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali Corpo: ottone nichelato; superficie attiva: PBT
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
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A