You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5241

Sensore induttivo

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Sensore induttivo

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 1
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 5...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 4,6
Corrente di carico minima [mA] 4
Max. corrente residua [mA] 0,8
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 1
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 1 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,8
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
Dimensioni [mm] M8 x 1
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali ottone nichelato; PBT
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
Collegamento Cavo: 0,8 m, PUR
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A